??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1193570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM25-SS68 11-20 BG
DESCSHORT
Description short
Dławnica kablowa (metal) Akcesoria, M 25, 7.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN
GTIN-Code
4032248976546
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
ABC354
thread length connection thread
7.500 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.069 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation