??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1193570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VGM25-SS68 11-20 BG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) Zubehör, M 25, 7.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248976546
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
7.500 mm
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
BAC255
Farbe
grau
AAF040
Masse
0.069 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation