??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1192780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1192780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 8/18 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 30 - 35 mm, 34 mm, Polyetylén LD, Transparentní
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4032248974825
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
35 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA020
height
18 mm
BAA351
color
Transparent
BAB577
depth
38.700 mm
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
300 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
240 mm
BAC732
Min. cable diameter
30 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation