??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1192740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1192740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 101/48 GE/G
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 101 mm, Пленка виниловая, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248974689
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.521 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
48 mm
BAF016
width
101.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Preview - Generation