??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1189000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1189000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E1WS/50S/NPT1-1/2-WM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, Einzeldrahtarmierung, 2 - 2.5 mm, OD min. 38.5 - OD max. 46.5 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, Edelstahl 1.4404
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118086386
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG746
Anschlussgewinde
1 1/2 Zoll NPT
AAH508
max. Dichtwert
46.500 mm
AAH509
min. Dichtwert
38.500 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
18.400 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
38.200 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
31.500 mm
ABC362
max. Stärke der Armierung
2.500 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
2 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB707
Gesamthöhe
77.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
0.727 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation