??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1188920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1188920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E1WS/63S/M63-WM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 63 x 1,5, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 51.5 - OD max. 59.5 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, Edelstahl 1.4404
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118086300
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG746
Anschlussgewinde
M63x1,5
AAH508
max. Dichtwert
59.500 mm
AAH509
min. Dichtwert
51.500 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
19 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
50.100 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
43.500 mm
ABC362
max. Stärke der Armierung
2.500 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
2.500 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB707
Gesamthöhe
78.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
1.086 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation