??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1188800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1188800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPS NPT1-1/2-EX W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Metall) 1 1/2" NPT, 20.5 mm, Edelstahl 1.4404
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4050118237108
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG746
Anschlussgewinde
1 1/2 Zoll NPT
AAQ325
Zündschutzart
Ex ta
AAS481
Art des Anschlussgewinde
NPT
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
20.500 mm
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB707
Gesamthöhe
20.500 mm
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.354 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation