??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1187330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1187330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Edelstahl 1.4404
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118081237
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG746
Anschlussgewinde
M40x1,5
AAH508
max. Dichtwert
32.200 mm
AAH509
min. Dichtwert
25.500 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Nein
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB707
Gesamthöhe
55.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
0.414 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation