??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1186720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1186720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAP WDK10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 85 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118024661
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.007 kg
BAA020
Höhe
85 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation