??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1173220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1173220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PB-DP SUB-D ZF35TERM
DESCSHORT
Description short
Connecteur Sub-D, Angle de sortie: 35°
DESCLONG
Description long
Connecteur D-Sub pour la transmission des signaux analogiques ou pour la connexion des câbles blindés.
GTIN
GTIN-Code
4032248965793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
BAA020
height
64.600 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
16.800 mm
BAB888
Design
Male (plug)
BAF016
width
46 mm
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.094 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D