??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1173220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1173220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PB-DP SUB-D ZF35TERM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 35°
DESCLONG
Langbeschreibung
D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
GTIN
4032248965793
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
BAA020
Höhe
64.600 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
16.800 mm
BAB888
Ausführung
Male (Stift)
BAF016
Breite
46 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.094 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation