??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1170330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-L-W 25X25
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conector redondo) M23, Aleación de cobre y zinc, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Los conectores ofrecen una elevada frecuencia de enchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.
GTIN
GTIN-Code
4032248962273
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.068 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation