??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1170320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-L-EM
DESCSHORT
Description short
Корпус (цилиндрический соединитель) M23, Медно-цинковый сплав, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Вставные разъемы предлагают большое количество циклов стыковки, высокую допустимую нагрузку по току и высокую плотность контактов в сочетании с минимальными размерами.
GTIN
GTIN-Code
4032248962419
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.035 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation