??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1170320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1170320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M23-L-EM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
GTIN
4032248962419
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA097
Farbe des Gehäuses
Nickel
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.035 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation