??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1169970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1169970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-S-EM
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącze okrągłe) M23, stop miedzi i cynku, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Okrągłe wtyki cechują się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
GTIN
GTIN-Code
4032248961979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation