??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1169970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1169970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-S-EM
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettore circolare) M23, Lega di rame e zinco, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.
GTIN
GTIN-Code
4032248961979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation