??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1161870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1161870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PB-DP SUB-D ZF TERM
DESCSHORT
Description short
Разъем SUB-D, Угол вывода: 90°
DESCLONG
Description long
Разъем D-Sub для передачи аналоговых сигналов или для подключения экранированных кабелей.
GTIN
GTIN-Code
4032248950706
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAT080
Pole number
9
BAA020
height
53.600 mm
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
16.800 mm
BAB888
Design
Male (plug)
BAF016
width
46 mm
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.091 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation