??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1161190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1161190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 24VDC EX
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, двоичн., Количество сигналов: 4, DC, 24 В, 300 mA, Вывод, прочее
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248950034
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAF040
Mass
0.051 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation