??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1140650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1140650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PB-DP SUB-D M12 TERM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°
DESCLONG
Langbeschreibung
D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
GTIN
4032248922628
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAT080
Polzahl
9
BAA020
Höhe
58.800 mm
BAB577
Tiefe
16.800 mm
BAB888
Ausführung
Male (Stift)
BAF016
Breite
49 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.083 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation