??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1135960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1135960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KDSX M20 BS O NI 2 G20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 20, 16 mm, geflochtene Armierung, 0.15 - 0.5 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.30 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248968657
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAH508
max. Dichtwert
21.100 mm
AAH509
min. Dichtwert
15.500 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Ja
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
180 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
14 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
9.300 mm
ABC362
max. Stärke der Armierung
0.500 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
0.150 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
0.186 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation