??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1133830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1133830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRR370730L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrierelais, 230 V AC, LED rot, 3 Wechsler (AgCdO) , 250 V AC, 10 A, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung.
GTIN
4032248953349
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
207 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
207 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
3
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
7.700 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
17.700 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.085 kg
BAB577
Tiefe
66.2 mm
BAA020
Höhe
34.4 mm
BAF016
Breite
34.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation