??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1132310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1132310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 10...32 V DC, 0...33 V DC, 3,5 A, Steckanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118049398
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3.500 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
0 V
AAF703
max. Eingangsspannung
32 V
AAF704
min. Eingangsspannung
10 V
AAP798
Anwendungsnorm
EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.800 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation