??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1132290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1132290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSR 24VDC/MAX.240VAC 1A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 10...32 V DC, 12...275 V AC, 1 A, Raccordement enfichable
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4050118049381
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
275 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF703
max. input voltage
32 V
AAF704
min. primary voltage range
10 V
AAP798
Application standards
EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.400 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Aperçus & Génération 3D