??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1132290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1132290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSR 24VDC/MAX.240VAC 1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 10...32 V DC, 12...275 V AC, 1 A, Steckanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118049381
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
275 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF703
max. Eingangsspannung
32 V
AAF704
min. Eingangsspannung
10 V
AAP798
Anwendungsnorm
EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.400 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation