??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1132260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1132260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 2,5 В (DC)...5 В (DC)...6 В (DC) 24...240 В AC, 1 A, Втычное соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4050118049374
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
6 V
AAF704
min. primary voltage range
2.500 V
AAP798
Application standards
EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.100 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation