??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1132260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1132260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 24...240 V AC, 1 A, Collegamento ad innesto
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4050118049374
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
6 V
AAF704
min. primary voltage range
2.500 V
AAP798
Application standards
EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.100 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation