??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1132260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1132260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC, 24...240 V AC, 1 A, Steckanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118049374
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
240 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAF704
min. Eingangsspannung
2.500 V
AAP798
Anwendungsnorm
EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.100 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation