??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1131820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1131820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/8 K MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 27 mm, poliamid 66, żółty
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248912469
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
8 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation