??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1129270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 2.5/2
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 5.50, Isolato: No, Larghezza: 6 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4032248996124
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
5.500 mm
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation