??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1129010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSM-16 PLC C 1CO S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Relais, RSS, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA
GTIN
4032248910472
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
20
BAA020
Höhe
109 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
85 mm
BAF016
Breite
111 mm
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.450 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85423190
URL
URL
Preview - Generation