??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1127700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 24VDC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 24 В (DC) ±20 %, Безынерционный диод, Защита от переполюсовки 12...275 В AC, 1 A, Пружинное соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248909391
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
275 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.300 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation