??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1127700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 24VDC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 24 V DC ±20 %, Dioda zwrotna, Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów 12...275 V AC, 1 A, złącze sprężynowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248909391
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
275 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAP798
Application standards
CE; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.300 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation