??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1127680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 24VDC 230VAC1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 12...275 V AC, 1 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248909414
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
275 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.300 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.055 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation