??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1127580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 120VUC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Relés de estado sólido, 120 V UC ±10 %, Rectificadores 24...240 V AC, 1 A, Conexión directa
DESCLONG
Description long
Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248908981
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
250 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
132 V
AAF704
min. primary voltage range
108 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.100 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.030 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation