??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1127510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOZ 5VDC 230VAC1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 24...240 V AC, 1 A, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248908974
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
240 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.700 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.029 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation