??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1127490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 230VAC RC 230VAC1A
DESCSHORT
Description short
Polovodičová relé, 230 V AC +5 % / -10 %, RC prvek 24-240 V AC, 1 A, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Polovodičové relé pro spínání a zesilování digitálních signálů. Relé funguje bez opotřebení a bez hluku. Řídicí obvod a zátěžový obvod jsou elektricky izolované.
GTIN
GTIN-Code
4032248909186
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
241.500 V
AAF704
min. primary voltage range
207 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.500 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.031 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation