??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1127450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 120VUC 230VAC1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter 24...240 V AC, 1 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248908899
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
250 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF703
max. Eingangsspannung
132 V
AAF704
min. Eingangsspannung
108 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.100 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation