??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1127340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOZ 230VUC 24VDC2A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 230 V UC ±10 %, Gleichrichter 3...33 V DC, 2 A, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248909049
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAF704
min. Eingangsspannung
207 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation