??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1127250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 24-230VUC 24VDC2A
DESCSHORT
Description short
Relés de estado sólido, 24...230 V UC ±10 %, Rectificadores 3...33 V DC, 2 A, Conexión brida-tornillo
DESCLONG
Description long
Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248908738
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
253 V
AAF704
min. primary voltage range
21.600 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.200 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.034 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation