??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1127150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 12VDC 24VDC2A
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 12 V DC ±20 %, Безынерционный диод, Защита от переполюсовки 3...33 В DC, 2 A, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248908745
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
2 A
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.400 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.031 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation