??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1127090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 120VUC 48VDC0,1A
DESCSHORT
Description short
Polovodičová relé, 120 V UC ±10 %, Usměrňovač 3... 48 V DC, 100 mA, Připojení s kotevní svorkou
DESCLONG
Description long
Polovodičové relé pro spínání a zesilování digitálních signálů. Relé funguje bez opotřebení a bez hluku. Řídicí obvod a zátěžový obvod jsou elektricky izolované.
GTIN
GTIN-Code
4032248908561
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
132 V
AAF704
min. primary voltage range
108 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.600 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.031 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation