??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1127040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1127040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 12VDC 48VDC0,1A
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 12 V DC ±20 %, Redresseurs 3...48 V DC, 100 mA, Raccordement à ressort
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4032248908721
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
14.400 V
AAF704
min. primary voltage range
9.600 V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.200 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.030 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Aperçus & Génération 3D