??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1127040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1127040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOZ 12VDC 48VDC0,1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 12 V DC ±20 %, Gleichrichter 3...48 V DC, 100 mA, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248908721
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
14.400 V
AAF704
min. Eingangsspannung
9.600 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.030 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation