??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1124070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1124070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRS 24-230VUC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 24...230 V UC ±10 %, Gleichrichter, 2 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248906024
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.048 kg
BAB577
Tiefe
87.8 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
BAF016
Breite
12.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation