??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1123350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1123350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRZ 12VDC 1CO EMPTY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 12 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 1 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248905478
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
5
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
AAF040
Masse
0.023 kg
BAB577
Tiefe
87.8 mm
BAA020
Höhe
90.5 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation