??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1123110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1123110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRZ 12VDC 1CO AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 12 V DC ±20 %, LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 1 Wechsler (AgNi vergoldet) , 250 V AC, 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248905164
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
9.600 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.010 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.031 kg
BAB577
Tiefe
87.8 mm
BAA020
Höhe
90.5 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation