??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1122200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1122200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BG GHDE 10P PT6
DESCSHORT
Description short
Obudowa z tworzywa sztucznego, FieldPower®, 192 x 181 x 25 mm, Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, czarny
DESCLONG
Description long
Obudowa z tworzywa sztucznego do urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i pneumatycznych oraz PBC. Nadaje się do stosowania w środowiskach wymagających pod względem mechanicznym i chemicznym. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248903207
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA020
height
181 mm
BAA351
color
black
BAB577
depth
25 mm
BAB664
material
Polycarbonate (PC)
BAF016
width
192 mm
BAF634
Material
Material combinations
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.235 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation