??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1122200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1122200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BG GHDE 10P PT6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, FieldPower®, 192 x 181 x 25 mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248903207
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA020
Höhe
181 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB577
Tiefe
25 mm
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAF016
Breite
192 mm
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.235 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation