??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1121980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1121980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GH 10P PT6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, FieldPower®, 192 x 181 x 42 mm, Polycarbonat, glasfaserverstärkt, unbehandelt, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248903023
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB451
Art der Befestigung
Schraubbefestigung
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.331 kg
BAB577
Tiefe
42.8 mm
BAA020
Höhe
185 mm
BAF016
Breite
192 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation