??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1120600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1120600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HP 550 F 240
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, 550, HighPower 550 A, 240 mm², 23.5 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4032248901609
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
23.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
240 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
240 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
550 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
BAH005
Bemessungsspannung
3000 V
AAB202
Abisolierlänge
30 mm
AAF040
Masse
0.242 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation